LMR14203XMKDEMO

LMR14203XMKDEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR14203/06 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range from 4.5V-42V, it is suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR14203/LMR14006 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LMR14203/06 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with either the LMR14203XMK or LMR14206XMK but can easily be modified to accommodate any of the LMR14203/06 regulator ICs.

Merkmale
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • Up to 300 mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.25 MHz
  • Internal Compensation
DC/DC-Wandler
LMR14203 DC/DC-Abwärtsschaltregler, 4,5 bis 42 V, 0,3 A, in SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14203XMKDEMO/NOPB — LMR14203 Simple Switcher® Demoplatine mit geringem Platzbedarf, 42 V Abwärtsregler, 300 mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14203XMKDEMO/NOPB LMR14203 Simple Switcher® Demoplatine mit geringem Platzbedarf, 42 V Abwärtsregler, 300 mA
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2185 LMR14203/LMR14206 Demonstation Board (Rev. B) 26.04.2013
Zertifikat LMR14203XMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR14203XMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos