LMR24220EVAL

LMR24220EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR24210/20 Step Down Switching Regulator features all required functions to implement a cost effective, efficient buck power converter capable of supplying up to 1.0A or 2.0A. The Constant On-Time (COT) regulation scheme requires no loop compensation, results in a fast load transient response and simple circuit implementation, this allows low component count, and consequently very small overall board space. The regulator can function properly even with an all ceramic output capacitor network, and does not rely on the output capacitor`s ESR for stability. The LMR24210/20 has a wide input range from 4.5V-42V, making it suitable for a variety of applications from automotive to power conditioning of unregulated sources. The LMR24210/20 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter to evaluate the LMR24210/20 series of buck regulators.

Merkmale
  • 4.5V to 42V Input Voltage Range
  • 3.3V Output Voltage (default setting)
  • Up to 2 A Output Current (LMR24220)
  • Switching Frequency of 500 KHz (default setting)
  • PCB size: 46.8mm x 27.4mm
DC/DC-Wandler
LMR24220 — Abwärtsspannungsregler, 42 Vin, 2,0 A, im Micro-SMD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR24220EVAL/NOPB — LMR24220 Small Footprint 42V Buck Regulator 2A Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-2170 LMR24210/20 Evaluation Board (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LMR24220EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos