LMR24220RB

LMR24220RB

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR24220 Multi-Rail reference board implements an extremely compact solution. It is designed to convert from 12V or 24V rails down to typical point-of-load voltages of 3.3V, 1.8V and 1.2V. This design utilizes an LMR24220 Nano Regulator and two LMZ10501 Nano Modules to demonstrate a complete solution for space constrained multi-rail applications. The LMR24220 Nano Regulator is ideal for intermediate rail conversions and can withstand input voltages up to 42V. It uses a constant on-time (COT) with emulated ripple mode architecture that requires no loop compensation and allows the use of low ESR ceramic capacitors. To further reduce conducted noise on the input supply a pi filter has been implemented on the LMR24220. The LMZ10501 Nano Module is ideal at the point-of-load and uses a current mode architecture combined with an integrated inductor for high efficiency, low noise, and low EMI. The complete solution size is 20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm with all components placed on a single side. The board can be plugged into a standard 8-pin header with 100 mil spacing and total thickness less than 100 mils for ease of prototyping.

Merkmale
  • 5V to 32V Input Voltage Range
  • 3.3V / 1.8V / 1.2V Output Voltage Rails
  • Up to 1000 mA Output Current Per Rail
  • Small Solution Size (20.32 mm x 13.34 mm x 2 mm)
  • No External Compensation Require

Contents:

  • LMR24220RB Reference Board
  • AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board Application Note
DC/DC-Wandler
LMR24220 — Abwärtsspannungsregler, 42 Vin, 2,0 A, im Micro-SMD

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ10501 — Abwärts-DC/DC-Stromversorgungsmodul, 5,5 V, 1 A, in Gehäuse 3 × 2,6 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR24220RB/NOPB — LMR24220 5-Watt Multi-Rail Power Supply Reference Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR24220RB/NOPB — LMR24220 5-Watt Multi-Rail Power Supply Reference Board
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
Zertifikat LMR24220RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-2193 LMR24220 Multi-Rail Reference Board (Rev. A) 24.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos