LMR33630CDDAEVM

LMR33630CDDAEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR33630 ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LMR33630.  Der LMR33630 bietet außergewöhnliche Effizienz und Genauigkeit bei sehr kleiner Lösungsgröße.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Kurze minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LMR33620-Q1 Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,8 bis 36 V, 2 A LMR33630 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (3,8 bis 36 V, 3 A) mit extrem geringer Störaussendung (E LMR33630-Q1 Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,8 bis 36 V, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR33630CDDAEVM — LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR33630CDDAEVM LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR33630EVM User's Guide (Rev. A) 01.03.2018
Zertifikat LMR33630CDDAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos