LMR34215FSC5EVM

LMR34215FSC5EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR34215FSC5EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR34215-Q1 mit Weitbereichseingang. Der LMR34215-Q1 ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 1,5 A Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 42 V antreiben kann. Der LMR34215-Q1 bietet bei einer sehr kleinen Lösungsgröße einen herausragenden Wirkungsgrad und herausragende Genauigkeit. Das LMR34215FSC5EVM verfügt über eine feste Ausgangsspannung von 5 V (LMR34215–Q1) und eine Schaltfrequenz von 2,1 MHz.

Merkmale
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Geprüft nach CISPR 25 Klasse 5
  • Kompakte Lösungsgröße mit geringer Komponentenanzahl
  • Kurze minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LMR34206-Q1 Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 bis 42 V, 0,6 A LMR34215-Q1 Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 42 V, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR34215FSC5EVM — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 42 V, 1,5 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR34215FSC5EVM Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler, 42 V, 1,5 A
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
* EVM User's guide LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 26.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos