LMR36506EVM

Evaluierungsmodul für extrem kleinen asynchronen 0,6 A-Abwärtswandler, 3 bis 65 V, für die Automobil

LMR36506EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR36506MSCEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LMR36506-Q1. Der LMR36503-Q1 kann auch mit dem LMR36506MSCEVM ausgewertet werden.

Merkmale
  • Minimale Einschaltzeit
  • Integrierte Synchrongleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
DC/DC-Wandler
LMR36503-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3 bis 65 V, 0,3 A, für geringen Platzbedarf und LMR36506-Q1 Für geringen Platzbedarf und hohe Teillast-Effizienz optimierter Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 0,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36506MSCEVM — Automotive 3-V to 65-V, 0.6-A ultra-small synchronous buck converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36506MSCEVM Automotive 3-V to 65-V, 0.6-A ultra-small synchronous buck converter evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR36506MSCEVM User’s Guide (Rev. A) 19.05.2020
* EVM User's guide LMR36506RREVM User’s Guide 03.04.2019
Zertifikat LMR36506MSCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos