LMR43620MQ3EVM-2M

LMR43620-Q1 – Evaluierungsmodul für synchronen 2-A-Abwärtswandler, 36-V-Eingang, 3,3-V-Ausgang

LMR43620MQ3EVM-2M

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR43620MQ3EVM-2M unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR43620-Q1 mit Weitbereichseingang. Der LMR43620-Q1 ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 2 A Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 36 V antreiben kann. Der LMR43620-Q1 verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom und einen hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten. Der LMR43620-Q1 ist in einem kleinen 2 mm x 2 mm HotRod™-Gehäuse erhältlich, welches eine sehr kleine, EMI-arme Lösungsgröße bietet.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Standardmäßig eingestellte, feste Ausgangsspannung von 3,3 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 2 A
  • 2,2 MHz Standard-Schaltfrequenz (Jumper für AUTO-Modus oder FPWM-Auswahl enthalten)
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LMR43606-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 600 mA, mit Ruhestrom von 4 µA und hocheffiziente Last LMR43610 Ruhestromarmer synchroner 1-A-Abwärtswandler, 3 bis 36 V, mit niedriger EMI-Empfindlichkeit LMR43610-Q1 Ruhestromarmer synchroner 1-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedrige LMR43620 Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler, 3 bis 36 V, mit niedriger EMI-Empfindlichkeit LMR43620-Q1 Ruhestromarmer synchroner 2-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 36 V, mit niedriger E
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR43620MQ3EVM-2M LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR43620-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 07.12.2021
Zertifikat LMR43620MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) 08.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos