LMR54410EVM

LMR54410EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR54410EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR54410. Die Platine verfügt über einen Jumperstecker, um den Pin zu aktivieren, und könnte ein Pull-up-Gerät zur VIN oder externen High-Level-Aktivierung bereitstellen. Die Platine ist auf eine Ausgangsspannung von 3,3 V-Vout eingestellt. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 36 V
  • Präziser 3,3-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A
  • 1100-kHz-Schaltfrequenz
DC/DC-Wandler
LMR54406 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler mit 4 V bis 36 V, 0,6 A, 80 µA Ruhestrom LMR54410 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit 4 V bis 36 V, 1 A, 80 µA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR54410EVM — LMR54410 evaluation module with 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR54410EVM LMR54410 evaluation module with 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR54410EVM User's Guide PDF | HTML 15.10.2021
Zertifikat LMR54410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.11.2021

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMR50410EVM Evaluierungsmodul für asynchronen Abwärtswandler, 4–36 V, 1 A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos