LMR50410EVM

LMR50410EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR50410EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Schaltung zur Evaluierung des LMR50410-Abwärtswandlers. Die Platine ist auf eine Ausgangsspannung von 3,3 V-Vout eingestellt. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 36 V
  • Präziser 3,3-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A
  • Schaltfrequenz 700kHz
DC/DC-Wandler
LMR50410 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR50410EVM — 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR50410EVM — 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LMR50410EVM User's Guide 17.10.2019
Zertifikat LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.11.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMR54410EVM — LMR54410 Evaluierungsmodul mit 4 V bis 36 V, 1-A-synchroner Abwärtswandler

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos