LMR60410QEVM

LMR60410QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR60410-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtswandler mit 36 V, 1 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 36 V und bietet einen geregelten 3,3 V-Ausgang mit bis zu 1 A Last bei 2,2 MHz Schaltfrequenz. Der LMR60410QEVM kann eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von mehr als 1 % unterstützen, und der Sollwert der Ausgangsspannung ist mit einem externen Widerstandsteiler einstellbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung: 3,3 V
  • Laststrom: 0 bis 1 A
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Externe Synchronisierungsfähigkeit
  • Interne Spread-Spectrum-Fähigkeit
  • Auswählbare Pulsfrequenzmodulation oder erzwungene Pulsweitenmodulation bei geringer Last
  • Unterstützt andere Varianten des ICs durch den Austausch einiger Komponenten
DC/DC-Wandler
LMR60410 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem Wirkungsgrad, mit minimierte LMR60410-Q1 — Synchr. Abwärtswandler (Automobil), 36 V, 1 A, niedriger Ruhestrom, hoher Wirkungsgrad, min. COUT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR60410QEVM — LMR60410-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR60410QEVM — LMR60410-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR60410-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 11.12.2024
Zertifikat LMR60410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos