LMR60440RBMQEVM

LMR60440RBMQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR60440-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 36 V und bietet einen geregelten 3,3-V-Ausgang mit bis zu 4 A Last bei 2,2 MHz Schaltfrequenz. Das LMR60440RBMQEVM kann eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von mehr als 1 % unterstützen, und der Sollwert der Ausgangsspannung ist mithilfe eines externen Widerstandsteilers einstellbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung: 3,3 V
  • Laststrom: 0 A bis 4 A
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Externe Synchronisierungsfähigkeit
DC/DC-Wandler
LMR60440-Q1 — Automobil-Synchronabwärtswandler mit niedrigem IQ, hohem Wirkungsgrad, minimiertem COUT, 36 V, 4 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 Evaluierungsmodul (RBM-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 Evaluierungsmodul (RBM-Gehäuse)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 Evaluierungsmodul (RBM-Gehäuse)

LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT — LMR60440RBMQEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR60440RBMQEVM — LMR60440-Q1 Evaluierungsmodul (RBM-Gehäuse)

Dokumentation

LMR60440RBMQEVM RoHS Declation of Conformity

Versionsinformationen

Added LMR60440RBMQEVM-DOC-CERT Declaration of Conformity
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
* EVM User's guide LMR60440RBMQEVM, LMR60440RBM-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 15.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos