LMR60460QEVM

LMR60460QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMR60460-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtswandler mit 36 V und 6 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das Evaluierungsmodul (EVM) arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V und bietet einen geregelten 5,0-V-Ausgang mit bis zu 6 A Last bei 400 kHz Schaltfrequenz. Der LMR60460QEVM kann eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von mehr als 1 % unterstützen, und der Sollwert der Ausgangsspannung ist mit einem externen Widerstandsteiler einstellbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 6 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung: 5,0 V
  • Laststrom: 0 bis 6 A
  • Schaltfrequenz: 400 kHz
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Externe Synchronisierungsfähigkeit
  • Interne Spread-Spectrum-Fähigkeit
  • Auswählbare Pulsfrequenzmodulation oder erzwungene Pulsweitenmodulation bei geringer Last
  • Unterstützt andere Varianten des ICs durch den Austausch einiger Komponenten
DC/DC-Wandler
LMR60450-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 36 V, 5 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem W LMR60460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für Automobilindustrie, 36 V, 6 A, mit reduzierten Ausgangskondensatoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bereiten Sie die Tischeinrichtung gemäß den Anweisungen des EVM-Benutzerhandbuchs vor.
  2. Schalten Sie das EVM über die empfohlenen Schritten ein.
  3. Führen Sie Tests und Messungen durch. Achten Sie auf mögliche hohe Komponententemperaturen.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR60460QEVM — Evaluierungsmodul für synchrone Abwärtswandler, 36 V, 6 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR60460QEVM — Evaluierungsmodul für synchrone Abwärtswandler, 36 V, 6 A
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
* EVM User's guide LMR60460-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 28.07.2025
Zertifikat LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos