Home Energiemanagement DC/DC-Schaltregler DC/DC-Wandler
NEU

LMR60460-Q1

AKTIV

Produktdetails

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (VBC) 9 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
Für dieses Produkt sind keine Details verfügbar.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt LMR60460-Q1 36V, 6A , Automotive, Sync Buck Converter With Mitigated Interference and Noise Technology (MINT), Optimized EMI, and Low Output Capacitance datasheet (Rev. D) PDF | HTML 10.11.2026
Informationen zur funktionalen Sicherheit LMR604xx and LMR604xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 28.07.2025
Zertifikat LMR60460QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.06.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1-Evaluierungsmodul

Das LMR60440-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtswandler mit 36 V, 4 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 36 V und bietet einen geregelten 3,3 V-Ausgang mit bis zu 4 A Last (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Evaluierungsplatine

LMR60460QEVM — LMR60460-Q1 – Evaluierungsmodul

Der LMR60460-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtswandler mit 36 V und 6 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das Evaluierungsmodul (EVM) arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V und bietet einen geregelten (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Berechnungstool

LMR60460DESIGN-CALC — LMR60460-Q1 quickstart design tool

Quickstart design calculator for the LMR60460
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN-FCRLF (VBC) 9 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos