LMR61428XMMEVM

LMR61428XMMEVM

Jetzt bestellen

Überblick

IntroductionThe LMR61428 evaluation module is designed to provide the power supply design engineer with a fully functional regulatordesign. The evaluation module takes the input from a single Li-Ion battery and boosts the voltage up to 5V at a constant loadcapability of 500mA. The switching frequency of the boost regulator is set to about 1200 kHz which helps in reducing the solutionsize and keeping switching noise out of the AM radio band. The printed circuit board consists of 4 layers of copper on FR4material. The first middle layer is a solid ground layer which helps in minimizing the AC current loop. This user's guide containsthe evaluation module schematic, a quick setup procedure using a bench power supply, and a Bill-of-Materials (BOM). Referto the LMR61428 datasheet for complete circuit design information.

Merkmale
  • One cell Li-Ion battery for Input Voltage
  • 5V Output Voltage at 500mA Output Current
  • Switching Frequency of 1.2 MHz
  • Small Solution Size: 2.287 X 1.058 inches (58.09 X 26.87 mm)
DC/DC-Wandler
LMR61428 — Aufwärts-Spannungsregler, 1,2 bis 14V, 2,85 A, 2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR61428XMMEVM/NOPB — LMR61428 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2281 LMR61428 Evaluation Module (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LMR61428XMMEVM/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR61428XMMEVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos