LMR61440QEVM

LMR61440QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR61440QEVM-Evaluierungsmodul von Texas Instruments hilft Entwicklungsteams, den Betrieb und die Leistung der LMR604x0-Q1-Produktfamilie von Abwärtswandlern mit großem Eingangsbereich zu evaluieren. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 36 V und bietet einen geregelten 3,3 V-Ausgang mit bis zu 4 A Last bei 2,2 MHz Schaltfrequenz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung: fest auf 3,3 V/einstellbar mit einer Widerstandskette
  • Laststrom: 0 bis 4 A
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • SMB-Prüfpunkt für Messungen des Ausgangsspannungsrauschens
  • Interne Spread-Spectrum-Fähigkeit
DC/DC-Wandler
LMR61440-Q1 — Synchroner Automobil-Abwärtswandler, 36 VIN, 4 A, hoher Wirkungsgrad und niedriges Ausgangsrauschen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 – Evaluierungsmodul

LMR61440QEVM-DOC-CERT — LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR61440QEVM — LMR61440-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LMR61440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide LMR61440-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 31.07.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos