LMR62421XSDDEMO

LMR62421XSDDEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR62421 is a high frequency switching boost regulator which offers small size and high power conversion efficiency. The part operates at a 1.6MHz switching frequency. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast-transient response and accurate regulation in the smallest PCB area capable of supplying up to 2.1A of switch current. The LMR62421 is internally compensated, so it is simple to use, and requires few external components. The LMR62421 uses current-mode control to regulate the output voltage in a range from 3V to 24V. Additional features include internal soft start which helps reduce inrush current and thermal shutdown. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of this part and give information on its usage.

Merkmale

Features:

  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 12V Output Voltage (default setting)
  • 500 mA Output Current from 3.5V input supply
  • 300 mA Output Current from 2.7V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Low Component Count
  • size: 27.5 mm x 36.9 mm

Contents:

  • LMR62421XSDDEMO Board
  • AN-2197 LMR62421 Demo Board Application Note
DC/DC-Wandler
LMR62421 — SIMPLE SWITCHER 2,7-V bis 5,5-V, 24 Vout, 2,1 A Aufwärtswandler in SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR62421XSDDEMO/NOPB — Demoplatine für LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24 Vout, 2,1 A kleine Aufwärtsregler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR62421XSDDEMO/NOPB — Demoplatine für LMR62421 SIMPLE SWITCHER® 24 Vout, 2,1 A kleine Aufwärtsregler
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2197 LMR62421 Demo Board (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LMR62421XSDDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR62421XSDDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos