LMR64010XMFDEMO

LMR64010XMFDEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR62014 and LMR64010 are high frequency switching boost regulators which offer small size and high power conversion efficiency. The parts operate at a 1.6MHz switching frequency. The primary difference between the LMR62014 and LMR64010 is that the LMR62014 has a higher current internal switch FET (with lower breakdown voltage), while the LMR64010 has a higher voltage FET which handles less current. The LMR64010 targets applications with higher output voltages, while the LMR62014 is intended for applications requiring higher load currents at lower output voltages. This application note describes the demo board supplied to demonstrate the operation of these parts and give information on its usage.

Merkmale
  • 2.7V to 12V Input Voltage Range
  • LMR62014: 12V Output Voltage, and 450mA Output Current from 5V input supply
  • LMR64010: 24V Output Voltage, and 125mA Output Current from 5V input supply
  • Switching Frequency of 1.6 MHz
  • Minimal Component Count
  • Small Solution Size (12 mm x 17 mm)
DC/DC-Wandler
LMR64010 — SIMPLE SWITCHER®-Aufwärtsregler, 2,7 V bis 14 V, 1 A, im SOT-23 Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR64010XMFDEMO/NOPB — LMR64010 SIMPLE SWITCHER® 40 Vout, 1 A, Aufwärtsregler in SOT-23 – Demoplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR64010XMFDEMO/NOPB — LMR64010 SIMPLE SWITCHER® 40 Vout, 1 A, Aufwärtsregler in SOT-23 – Demoplatine
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2183 LMR62014/LMR64010 Demo Board (Rev. B) PDF | HTML 28.04.2017
Zertifikat LMR64010XMFDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMR64010XMFDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos