LMX2695SEPEVM

LMX2695SEPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem LMX2695SEPEVM wird die Leistung des Bausteins LMX2695-SEP evaluiert. Bei diesem Baustein handelt es sich um einen strahlungsfesten HF-Synthesizer in einem 10 mm × 10 mm 64-poligen Kunststoffgehäuse. Dieser Baustein kann Dauerstrichsignale bis zu 28 GHz erzeugen. Das Evaluierungsmodul stellt die gesamte Hardwareschnittstelle bereit, mit der Benutzer Produkte auf Basis dieses HF-Synthesizers schnell evaluieren und entwickeln können.

Merkmale
  • Direkter VCO-Ausgang bis zu 15 GHz und 28-GHz-VCO-Doppelausgang an beiden Ausgängen
  • Betrieb als JESD204-SYSREF-Takterzeuger und Repeater
  • Unterstützt Synchronisierung der Ausgangsphase über mehrere Bausteine hinweg
  • Integrierte USB-Schnittstelle zur SPI-Steuerung
  • Unterstützt Pin-Steuerung ohne SPI-Programmierung

  • USB-Kabel

HF-PLLs und Synthesizer
LMX2695-SEP — Strahlungstol. Breitbandsynthesizer, 5–30 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
LMX2695SEPEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMX2624-SP, LMX2695-SEP Evaluation Module With 30GHz Synthesizer (Rev. C) PDF | HTML 31.08.2026
Zertifikat LMX2695SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos