LMZ10503EXTEVAL

LMZ10503EXTEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

Merkmale
  • Integrated shielded inductor (inside the module)
  • Efficiency
    • Up to 96% (LMZ10503)
  • 2.5V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 2.25" x 2.25" (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer PCB. Uses 1oz copper on top and bottom, 1/2 oz copper on inner layers
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ10503EXT — 3-A-Leistungsmodul mit einer maximalen Eingangsspannung von 5,5 V für militärische und robuste Anwen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ10503EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher®-Stromversorgungsmodul mit erweitertem Temperaturbereich, 5,5 Vin, 3 A – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ10503EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher®-Stromversorgungsmodul mit erweitertem Temperaturbereich, 5,5 Vin, 3 A – Evaluierungsplatine
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2074 LMZ1050xEXT Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LMZ10503EXTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMZ10503EXTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos