LMZ12001EXTEVAL

LMZ12001EXTEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

Merkmale
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 4.5V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 1.705 in. x 3.03 in. (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer 1oz copper PCB

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ12001EXT — Stromversorgungsmodul SIMPLE SWITCHER, 1 A, mit 20 V maximaler Eingangsspannung für militärische und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ12001EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher® Evaluierungsplatine für Stromversorgungsmodul mit erweitertem Temperaturbereich, 20 Vin, 1 A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ12001EXTEVAL/NOPB — Simple Switcher® Evaluierungsplatine für Stromversorgungsmodul mit erweitertem Temperaturbereich, 20 Vin, 1 A
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2084 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LMZ12001EXTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LMZ12001EXTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos