LMZ12003DEMO

Simple Switcher®-Leistungsmodul 20 Vin, 3 A – Demonstrationsplatine

LMZ12003DEMO

Jetzt bestellen

Überblick

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.

Merkmale
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 6V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80 °C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® 3-A-Strommodul, 20 V maximale Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ12003DEMO/NOPB — Simple Switcher®-Leistungsmodul 20 Vin, 3 A – Demonstrationsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ12003DEMO/NOPB Simple Switcher®-Leistungsmodul 20 Vin, 3 A – Demonstrationsplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 13.12.2021
Zertifikat LMZ12003DEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos