LMZ12003EVAL

LMZ12003EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is ease, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer 1oz copper PCB.

Merkmale
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 4.5V to 20V
  • Precision enable UVLO - 4.5V
  • 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
  • Efficiency
    • Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
  • Thermal performance
    • θJA = 20°C/W
    • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 1.705 in. x 3.03 in. (5.8 cm x 5.8 cm) 4-layer 1oz copper PCB

 

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ12001 — SIMPLE SWITCHER®-DC/DC-Stromversorgungsmodul (4,5 V bis 20 V, 1 A) LMZ12002 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 4.5 V bis 20 V, 2 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse LMZ12003 — SIMPLE SWITCHER® 3-A-Strommodul, 20 V maximale Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ12003EVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für Simple Switcher® Stromversorgungsmodul 20 Vin, 3A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ12003EVAL/NOPB — Evaluierungsplatine für Simple Switcher® Stromversorgungsmodul 20 Vin, 3A
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 24.04.2013
Zertifikat LMZ12003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 23.04.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos