LMZ12008EVAL

LMZ12008EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ10501 and LMZ10500 SIMPLE SWITCHER® nano modules are easy-to-use DC-DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance. The LMZ10500 is a 650mA version module and is pin-to-pin compatible with the LMZ10501.

The LMZ10501 and LMZ10500 Evaluation Board is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor CVC bypasses the VCON pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

The evaluation board with its default Bill of Materials offers great EMI performance, complying with the EN 55022 Class B radiated emissions standard.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ12008 — SIMPLE SWITCHER® 8-A-Strommodul, 20 V maximale Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ12008EVAL/NOPB — 20 Volt-Simple Switcher®-Modul, 8 A Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ12008EVAL/NOPB — 20 Volt-Simple Switcher®-Modul, 8 A Evaluierungsplatine
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-2134 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Evaluation Board (Rev. C) 24.04.2013
* EVM User's guide AN-2136 LMZ13610/8/6 and LMZ12010/8/6 Demo Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LMZ12008EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos