LMZ14201HEVAL

LMZ14201HEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and radiated EMI performance of the device. Adjusting the output voltage, optimizing the control loop circuitry, and fine-tuning the filter capacitance is easy, with convenient size and placement of the passive components on the board. Finally, the excellent thermal performance of the power modules is enhanced using a 4-layer PCB.

Merkmale
  • Integrated shielded inductor (inside module)
  • VIN = 15V to 42V
  • Precision enable UVLO (set at 13.5V)
  • 12V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
  • Operates at full load up to 65°C ambient at 24V input
  • Efficiency
  • Up to 97% (LMZ14201/LMZ12001)
  • Thermal performance
  • θJA = 14.9°C/W (2oz copper)
  • θJC = 1.9°C/W
  • Uses 0805 passives on front side for easy modification of values to match requirements
  • 3in. x 3in. (7.62 cm x 7.62 cm) 4-layer 2oz copper on top and bottom, 1oz on internal layers.

Contents:

  • LMZ14201H 1A SIMPLE SWITCHER® Power Module with 42V Maximum Input Voltage Evaluation Board
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ14201H — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A für hohe Ausgangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ14201HEVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER®-Leistungsmodul, 42 Vin, hohe Ausgangsspannung, 3 A, Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ14201HEVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER®-Leistungsmodul, 42 Vin, hohe Ausgangsspannung, 3 A, Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide AN-2089 LMZ14203H/02H/01H Evaluation Board (Rev. A) 24.04.2013
Zertifikat LMZ14201HEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos