LMZ23610EVAL

LMZ23610EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ23610/8 and LMZ22010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610/8 can accept an input voltage rail between 6V and 36V and the LMZ22010/8 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. The devices can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8V and as high as 6V. The control structure is constant frequency PWM. The control loop operates well with low ESR output capacitors such as ceramics. The precision enable input allows for programmable UVLO of the input supply. The external soft-start capacitor facilitates a controlled and adjustable startup rise time of the output. The LMZ23610 and LMZ22010 family is a reliable and robust solution with the following features: loss-less cycle-by-cycle valley current limit to protect for over current or short-circuit fault, thermal shutdown, input under-voltage lockout, and will start up into a pre-biased output. Free-running switching frequency is 350 kHz and a 350 to 600 kHz synchronization range is supported. Up to 4 modules can be paralled to support up to 40A applications.

Merkmale
  • VIN = 6V to 36V
    • LMZ22010/08 limited to 20V
  • VOUT = 5V, 3.3V, 2.5V, 1.2V
  • IOUT = 0 to 10A
    • LMZ23608 and LMZ22008 limited to 8A
  • θJA = 8.8°C / W, θJC = 1.0°C/W
  • PCB designed on four layers
    • Inner are 2 oz.
    • Outer are 2 oz.
  • Measures 3.54 in. x 3.54 in. (9.0 cm x 9.0 cm)
  • 62mil (.062 inch) thick of FR4 laminate material
  • Max ambient temp of 70°C at full 10A load, no airflow
    • measured at 12 VIN
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ23610 — SIMPLE SWITCHER 10-A-Strommodul mit Stromsymmetrierung (Current Sharing), 36V maximale Eingangsspann
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ23610EVAL/NOPB — 36 Volt, Simple Switcher®-Modul, 10 A-Stromsymmetrierung – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ23610EVAL/NOPB — 36 Volt, Simple Switcher®-Modul, 10 A-Stromsymmetrierung – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide AN-2093 LMZ23610/8/6 and LMZ22010/8/6 Current Sharing Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LMZ23610EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos