LMZ31506HEVM-692

LMZ31506HEVM-692

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMZ31506HEVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506H 6A SIMPLE SWITCHER® power module. The EVM incorporates a DC/DC converter with output voltage (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V) and frequency (480 kHz to 780 kHz) that are adjustable using jumpers. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Merkmale
  • Complete Integrated Power Solution Allows Small Footprint, Low-Profile Design
  • Efficiencies Up To 96%
  • Wide-Output Voltage Adjust (1.2 V to 5.5 V) with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail allows input voltage down to 1.6 V
  • Synchronizes to an External Clock
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • Adjustable Slow-Start
  • Power Good Output
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31506H — Strommodul, 6 A, mit Eingang für 4,5−14,5 V, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31506HEVM-692 — SIMPLE SWITCHER® 6A Synchronous Buck Power Module Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31506 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm TPS84621 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 14,5 V Eingangsspannung, 6 A, integrierte Stromversorgungslösung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMZ31506HEVM-692 — Evaluierungsplatine für SIMPLE SWITCHER® synchrones 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul

TPS84621 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2020
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31506 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm TPS84621 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 14,5 V Eingangsspannung, 6 A, integrierte Stromversorgungslösung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMZ31506HEVM-692 — Evaluierungsplatine für SIMPLE SWITCHER® synchrones 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul
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
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 02.07.2013
Zertifikat LMZ31506HEVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos