LMZ34002EVM-001

LMZ34002EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).

Merkmale
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ34002 — Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 40 V, 2 A, mit negativem Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ34002EVM-001 — LMZ34002 4,5 V bis 40 V, 2 A negativer Ausgang, Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ34002EVM-001 — LMZ34002 4,5 V bis 40 V, 2 A negativer Ausgang, Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide Using the LMZ34002 02.07.2013
Zertifikat LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos