LOG305DRVEVM

LOG305DRVEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LOG305DRVEVM ist das Evaluierungsmodul für den LOG305-Log-Detektor/RSSI-Detektor im 6-poligen WSON-Gehäuse (DRV). Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Geräts auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung (2,7 V bis 5,25 V), Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige Laborgeräte über SMA-Anschlüsse sowohl an Ein- und Ausgängen ausgelegt. Die Platine verfügt außerdem über Jumper zur einfachen Deaktivierung oder Aktivierung des Bausteins.

Merkmale
  • Betriebsbereich 2,7 V bis 5,25 V an einzelner Stromversorgung
  • Einfach zu handhabende SMA-Anschlüsse für alle Ein- und Ausgangssignale
  • Bietet Flexibilität zur Verwendung entweder eines integrierten oder eines externen Bandpassfilters (BPF)
  • Jumper zum Aktivieren oder Deaktivieren des Bausteins
Logarithmische Verstärker
LOG305 — Energieeffizienter logarithmischer Detektor mit 95 dB Dynamikbereich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LOG305DRVEVM — LOG305 evaluation module
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
* EVM User's guide LOG305DRVEVM Evaluation Module PDF | HTML 16.11.2025
Zertifikat LOG305DRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 18.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos