LP2998EVAL

LP2998EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LP2998 evaluation board is designed to provide the design Engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2998 in both a static environment and with a complete memory system.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP2996A — DDR-Terminierungsregler mit Deaktivierungs-Pin, 1,5 A für DDR2/3/3L LP2998 — DDR-Terminierungsregler für die Automobilindustrie, 1,5 A, mit Abschaltpin LP2998-Q1 — DDR-Abschlussregler für Automobilanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP2998EVAL — Evaluation Board for the LP2998

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP2998EVAL — Evaluation Board for the LP2998
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
* EVM User's guide AN-1813 LP2998 Evaluation Board (Rev. A) 07.05.2013
Zertifikat LP2998EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos