LP5521SW-LINUX

LP5521SW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the LP5521 Three Channel LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp5521

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. drivers/leds/leds-lp5521.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lp55xx.txt
  3. include/linux/platform_data/leds-lp55xx.h
  4. drivers/leds/leds-lp55xx-common.h
  5. Documentation/leds/leds-lp5521.txt
  6. Documentation/leds/leds-lp55xx.txt

Source Files

drivers/leds/leds-lp5521.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-lp55xx.txt

Other Files

include/linux/platform_data/leds-lp55xx.h
drivers/leds/leds-lp55xx-common.h
Documentation/leds/leds-lp5521.txt
Documentation/leds/leds-lp55xx.txt

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: LEDS_LP5521 [=y]Type  : tristatePrompt: LED Support for N.S. LP5521 LED driver chip  Location:    -> Device Drivers      -> LED Support (NEW_LEDS [=y])  Defined at drivers/leds/Kconfig:237  Depends on: NEW_LEDS [=y] && LEDS_CLASS [=y] && I2C [=y]  Selects: LEDS_LP55XX_COMMON [=y]

Fixes and Code Enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos