LP55281RLEV

LP55281RLEV

Jetzt bestellen

Überblick

The LP55281 is a quad RGB LED driver for handheld devices. It can drive 4 RGB LED sets and a single fun light LED. The boost DC-DC converter drives high current loads with high efficiency. The RGB driver can drive individual color LEDs or RGB LEDs powered from boost output or external supply. Built-in audio synchronization feature allows easy control of LP55281. Small micro SMD package or micro SMDxt package together with minimum number of external components is a best fit for handheld devices. LP55281 has also a LED test feature, which can be used for example in production for checking the LED connections.

Evaluation Kit Overview:

The LP55281 Evaluation Kit is based on a modular system, where the actual evaluation board is plugged on top of the PC interface board. The interface operates through the USB port. The kit supports complete functional evaluation of the circuit.

RGB-LED-Treiber
LP55281 — 12-kanaliger LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit SPI/I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP55281RLEV/NOPB — Vierfach-RGB-Treiber aus der PowerWise®-Familie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP55281RLEV/NOPB — Vierfach-RGB-Treiber aus der PowerWise®-Familie

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC053 — LP55281 Evaluation Softeware for PC

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP55281 — 12-kanaliger LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit SPI/I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP55281RLEV — Vierfach-RGB-Treiber aus der PowerWise®-Familie

SNVC053 — LP55281 Evaluation Softeware for PC

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.08.2012
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP55281 — 12-kanaliger LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit SPI/I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP55281RLEV — Vierfach-RGB-Treiber aus der PowerWise®-Familie

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc053 or www.ti.com/lit/xx/snvc053/snvc053.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC053. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-1631 LP55281 Evaluation Kit (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LP55281RLEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos