LP5560EVM

LP5560EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LP5560 is a programmable LED driver that can generate a variety of blinking sequences with up to three pulses of different length per sequence. Blinking sequences can be programmed through a single-wire interface. Programmable parameters include on and off times as well as rise and fall times. A default sequence is programmed into LP5560 to enable use of the device in simple systems without programming capabilities.

The LP5560 Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5560 device is controlled and powered through the USB interface. External power supply can also be used if wanted. Evaluation software’s simple control interface enables testing of all the features of the LP5560.

Merkmale
  • Single constant current high side LED driver
  • Programmable blinking sequence with current rise and fall time control
  • Default blinking sequence for simple systems without programming capabilities
  • Single-wire interface
  • Ultra-small solution size
    • No external components
    • 4 pin micro SMD package, 0.891 mm (max.) x 0.891 mm (max.) x 0.6 mm with 0.4 mm pitch
  • Very low headroom voltage (40 mV typ.)
  • Adjustable output current from 2.8 mA to 19.5 mA
  • Wide input-voltage range: 2.7V to 5.5V

Applications:

  • Indicator LEDs in cell phones and other portable devices
RGB-LED-Treiber
LP5560 — Programmierbarer einzelner LED-Treiber mit einfacher Steuerung über einen einzelnen Draht und wenig
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5560EVM/NOPB — LP5560 Evaluation Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5560 — Programmierbarer einzelner LED-Treiber mit einfacher Steuerung über einen einzelnen Draht und wenig
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5560EVM — LP5560 Evaluierungskit

SNVC052 — LP5560 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2012
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5560 — Programmierbarer einzelner LED-Treiber mit einfacher Steuerung über einen einzelnen Draht und wenig
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5560EVM — LP5560 Evaluierungskit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc052 or www.ti.com/lit/xx/snvc052/snvc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC052. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP5560 AN-2211 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LP5560EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos