LP5562EVM

LP5562EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

The LP5562 is a four channel LED driver designed to produce a variety of lighting effects for mobile devices. The device has a program memory for creating variety of lighting sequences. When program memory has been loaded, the LP5562 can operate independently without processor controlThe LP5562EVM Evaluation Kit is based on a computer controlled system, where the actual LP5562 devices are controlled and powered through the USB interface. Also, external power can be used if wanted. Two different sets of LEDs can be selected, either white LEDs or RGB LEDs.

Merkmale
  • Independently programmable constant current outputs with 8-bit current setting and 8-bit PWM control
  • Typical LED output saturation voltage 60 mV and current matching 1%
  • Flexible PWM Control for LED Outputs
  • Automatic power save mode with external clock
  • Three program execution engines with flexible instruction set
  • Autonomous operation without external control
  • SRAM program memory for Lighting Pattern Programs
  • I2C compatible interface
  • Very small solution size with microSMD-12 package, 0.4 mm pitch
RGB-LED-Treiber
LP5562 — 4-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und unabhängiger Kanal-Steuerun
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LP5562EVM bestellen
  2. GUI herunterladen
  3. Benutzerhandbuch lesen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5562EVM — Four Channel LED Driver with Programmable Lighting Sequences Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC086 — LP5562 EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5562 — 4-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und unabhängiger Kanal-Steuerun
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5562EVM — Evaluierungsmodul für vierkanaligen LED-Treiber mit programmierbaren Beleuchtungsfolgen

SNVC086 — LP5562 EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 04.04.2013
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5562 — 4-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und unabhängiger Kanal-Steuerun
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5562EVM — Evaluierungsmodul für vierkanaligen LED-Treiber mit programmierbaren Beleuchtungsfolgen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc086 or www.ti.com/lit/xx/snvc086/snvc086.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC086. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP5562 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 08.09.2014
Zertifikat LP5562EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Routing the Middle Pins of the LP5562 01.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos