LP5860EVM

LP5860EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LP5860EVM wird verwendet, um die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des LED-Matrix-Treibers LP5860nbsp;zu bewerten. Der LP5860nbsp;ist eine leistungsstarke und kompakte Lösung, die 18nbsp;Konstantstromsenken mit 11nbsp;Schalt-MOSFETs integriert, um bis zu 198nbsp;LED-Punkte oder 66nbsp;RGB-LED-Pixel zu steuern. Jeder LED-Punkt wird von 8-Bit-Analog-Dimming und 8-Bit- oder 16-Bit-konfigurierbaren PWM-Dimming-Methoden unterstützt, die eine sanfte und hörbar geräuschlose Dimmsteuerung ermöglichen.

Merkmale
  • Hohe Integration mit einer (18nbsp;x N) Matrixstruktur für bis zu 198nbsp;LEDs
  • Höchste Dimmauflösung: Branchenführendes analoges 16-Bit (>20KHz) PWM-Dimmverfahren mit 8 Bit pro Kanal
  • Einfaches Design mit echter programmierbarer Gruppensteuerung, minimaler uC-Beladung und ohne Matrixproblem

USB2ANY-Schnittstellenadapter

RGB-LED-Treiber
LP5860 — LED-Matrixtreiber, 11 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5860T — LED-Hochstrom-Matrixtreiber, 11 × 18, mit Dimmfunktion 8 Bit (analog) und 8/16 Bit (PWM) LP5861 — 18-Kanal-RGB-LED-Treiber, mit 8-Bit-Analog- und 8-/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5862 — LED-Matrixtreiber, 2 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5864 — LED-Matrixtreiber, 4 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5866 — LED-Matrixtreiber, 6 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5860EVM — LP5860 evaluation module for 11 × 18 LED matrix driver dimming

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5860EVM — LP5860 evaluation module for 11 × 18 LED matrix driver dimming

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

SNVC245 — LP586x Family Graphical User Interface for Matrix LED Drivers

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5860 — LED-Matrixtreiber, 11 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5861 — 18-Kanal-RGB-LED-Treiber, mit 8-Bit-Analog- und 8-/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5862 — LED-Matrixtreiber, 2 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5864 — LED-Matrixtreiber, 4 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5860EVM — LP5860 Evaluierungsmodul für Helligkeitsregelung mit LED-Matrixtreiber 11 × 18

SNVC245 — LP586x Family Graphical User Interface for Matrix LED Drivers

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 06.12.2021
Produkte
RGB-LED-Treiber
LP5860 — LED-Matrixtreiber, 11 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5861 — 18-Kanal-RGB-LED-Treiber, mit 8-Bit-Analog- und 8-/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5862 — LED-Matrixtreiber, 2 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion LP5864 — LED-Matrixtreiber, 4 × 18, mit 8-Bit-Analog- und 8/16-Bit-PWM-Dimmfunktion
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5860EVM — LP5860 Evaluierungsmodul für Helligkeitsregelung mit LED-Matrixtreiber 11 × 18

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc245 or www.ti.com/lit/xx/snvc245a/snvc245a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC245. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP5860 Evaluation Module PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat LP5860EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos