LP8555EVM

Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber – Evaluierungsmodul

LP8555EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LP8555EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The LP8555EVM uses the LP8555 to drive up to 12 LED strings for LCD backlighting with high efficiency. Information about output voltage and current ratings of LP8555EVM can also be found in the datasheet.

In order to facilitate ease of testing and evaluation of this circuit, the EVM contains a TI MSP430 microprocessor to provide easy communication via USB. Power supply connection for the VDD, VDDIO and test points for the each signal can be found on the evaluation board. Windows SW is used to control I2C registers of the device. Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connectors.

Merkmale
  •  2.7V-20V input range
  •  28V maximum boost output voltage
  •  MSP430 microprocessor for easy communication via USB
  •  Power supply connections for the VDD and VDDIO and test points for the each signal
  •  Evaluation software
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8555 Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Tablet-PCs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8555EVM — High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8555EVM High-Efficiency LED Backlight Driver Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC127 — LP8555 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8555 Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Tablet-PCs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8555EVM Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber – Evaluierungsmodul

SNVC127 LP8555 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2013
Produkte
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8555 Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Tablet-PCs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8555EVM Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc127 or www.ti.com/lit/xx/snvc127/snvc127.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC127. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LP8555 Evaluation Module 21.02.2014
Zertifikat LP8555EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos