LP8556SQ-EVM

LP8556SQ-EVM

LP8556SQ-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LP8556SQ-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM signal or an I2C master. In addition to the main board featuring the LP8556SQE-E09, the module features a USB2ANY Interface Board and an LED Board. The USB2ANY Interface Board coupled with the evaluation software enables easy device control and configuration of all device features. The LED board provides a configurable array of 72 side emitting white LEDs.

Merkmale
  • 2.7V-36V boost input range (2.7V-20V VDD range)
  • 43V maximum boost output voltage
  • LP8556SQE-E09 High-Efficiency WLED Driver
  • USB2ANY Interface Board for easy device control
  • Configurable array of 72 side emitting white LEDs
  • Evaluation Software
  • Compact, low-profile, external components
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8556 LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit 6 Kanälen und hohem Wirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodul LP8556SQ-EVM bestellen
  2. LP8556SQ-EVM GUI-Software herunterladen
  3. Benutzerhandbuch für LP8556SQ-EVM lesen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8556SQ-EVM/NOPB — LP8556SQ-EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8556SQ-EVM/NOPB LP8556SQ-EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC059 — LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8556SQ-EVM LP8556SQ-EVM

SNVC059 LP8556SQ-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2012
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8556SQ-EVM LP8556SQ-EVM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc059 or www.ti.com/lit/xx/snvc059/snvc059.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC059. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP8556SQ-EVM User's Guide 27.09.2012
Zertifikat LP8556SQ-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos