LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

LP8556TM-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LP8556TM-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM signal or an I2C master. In addition to the main board featuring the LP8556TME-E05, the module features a USB-I2C Interface Board and an LED Board. The USB-I2C Interface Board coupled with the evaluation software enables easy device control and configuration of all device features. The LED board provides a configurable array of 72 side emitting white LEDs.

Merkmale
  • 2.7V-36V boost input range (2.7V-20V VDD range)
  • 43V maximum boost output voltage
  • LP8556TME-E05 High-Efficiency WLED Driver with Configurable EPROM Settings
  • USB-I2C Interface Board for easy device control
  • Configurable array of 72 side emitting white LEDs
  • Evaluation Software
  • Compact, low-profile, external components
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8556 LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit 6 Kanälen und hohem Wirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8556TM-EVM/NOPB — LP8556TM-EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8556TM-EVM/NOPB LP8556TM-EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC054 — LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8556TM-EVM LP8556TM-EVM

SNVC054 LP8556TM-EVM Software (Including Schematic, Quick Start, and Documents)

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2012
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8556TM-EVM LP8556TM-EVM

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc054 or www.ti.com/lit/xx/snvc054/snvc054.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC054. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LP8556TM-EVM User Guide 17.08.2012
Zertifikat LP8556TM-EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos