LP8557EVM

LP8557EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LP8557 6-channel high efficiency LCD backlight driver evaluation kit.  The LP8557 evaluation kit only requires a power source and a PWM source.    When powered on, the LED brightness is controlled by the pulse width of the PWM signal.

Merkmale
  • Includes LED load board
  •  Supports PWM dimming input
  •  Test points for power measurements
  •  Windows 7 evaluation software
  •  Includes USB interface
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
LP8557 — Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Tablets
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8557EVM — Evaluation Module for LP8557 6-channel High-Efficiency LCD Backlight Driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8557EVM — Evaluation Module for LP8557 6-channel High-Efficiency LCD Backlight Driver
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
* EVM User's guide LP8557 Evaluation Module 17.12.2013
Zertifikat LP8557EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos