LP87524Q1EVM

LP87524-Q1 Einzel-Phasen Abwärtswandler mit vier Ausgängen – Evaluierungsmodul

LP87524Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LP87524Q1EVM stellt den integrierten Schaltkreis LP87524-Q1 von Texas Instruments dar. Der LP87524-Q1 ist ein hochleistungsfähiger mehrphasiger Abwärtswandler, der die Power-Management-Anforderungen der neuesten Anwendungsprozessoren in der Automobilindustrie erfüllt. Der Baustein enthält vier DC-DC-Abwärtswandlerkerne, die als vier unabhängige einphasige Abwärtswandler konfiguriert sind. Der LP87524-Q1 ist in der Lage, bis zu 10 A Gesamtlaststrom in einer hervorragenden Kombination von Lösungsgröße und Wirkungsgrad anzusteuern. Die Steuerung des Bausteins erfolgt über einen PC und die mitgelieferte GUI.

Merkmale
  • Software-Controller
  • Die USB-zu-I²C-Schnittstelle unterstützt eine Taktrate von 3,4 MHz auf dem I²C-Bus
  • Vielseitige GUI: Ausgangsstrommessung und Statusanzeigen
  • Die Konsolenanwendung ermöglicht das Ausführen von Skripts.  Die Anwendung kann vom Benutzer vorgegebene Skripts ausführen.
  • Komfortable Prüfpunkte für alle E/As

  • LP87524Q1EVM
  • AE1450-ND-Kabel

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP87524-Q1 1-Phasen-Abwärtswandler mit Vierfach-Ausgängen und 10 A mit integrierten Schaltern für die Automo LP87524B-Q1 Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und LP87524J-Q1 Mehrphasen-Abwärtswandler, 4 MHz, 4 A/1,0 V + 2,5 A/1,8 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V, für AWR- und LP87524P-Q1 Mehrphasen-4-MHz-Abwärtswandler mit 3A/1,0V + 3A/1,0V + 2,5A/1,8V + 1,5A/1,2V für AWR-MMICs, für die
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP87524Q1EVM — LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP87524Q1EVM LP87524-Q1 Quad Output, Single-Phase Buck Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC201 — LP8752 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 Einzel-Phasen Abwärtswandler mit vier Ausgängen – Evaluierungsmodul

SNVC201 LP8752 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 16.07.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP87524Q1EVM LP87524-Q1 Einzel-Phasen Abwärtswandler mit vier Ausgängen – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc201 or www.ti.com/lit/xx/snvc201d/snvc201d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC201. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP8752xQ1EVM Evaluation Module (Rev. A) 06.02.2017
Anwendungshinweis Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2020
Zertifikat LP87524Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos