LP87565Q1EVM

LP87565Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LP87565Q1EVM stellt den integrierten Schaltkreis LP87565-Q1 von Texas Instruments dar.

Der LP87565-Q1 ist ein hochleistungsfähiger mehrphasiger Abwärtswandler, der die Power-Management-Anforderungen der neuesten Anwendungsprozessoren in der Automobilindustrie erfüllt. Der Baustein enthält vier DC-DC-Abwärtswandlerkerne, die als zwei zweiphasige Abwärtswandler konfiguriert sind. Der LP87565-Q1 ist in der Lage, bis zu 8 A + 8 A Laststrom in einer hervorragenden Kombination von Lösungsgröße und Wirkungsgrad anzusteuern. Die Steuerung des Bausteins erfolgt über einen PC und die mitgelieferte GUI.

Dieses EVM kann für jede Konfiguration der LP87565- oder LP87525-Familie programmiert werden.

Merkmale
  • Software-Controller
  • Die USB-zu-I²C-Schnittstelle unterstützt eine Taktrate von 3,4 MHz auf dem I²C-Bus
  • Vielseitige GUI: Ausgangsstrommessung und Statusanzeigen
  • Die Konsolenanwendung ermöglicht das Ausführen von Skripts.  Die Anwendung kann vom Benutzer vorgegebene Skripts ausführen.
  • Komfortable Prüfpunkte für alle E/As

  • USB-2.0-Kabel – Stecker USB A auf Mini B

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP87525-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 10 A, 2-phasig + 2-phasig, zwei Ausgänge, mit inte LP87565-Q1 — Mehrphasiger Dual-8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit integrierten Schaltern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP87565Q1EVM — LP87565-Q1 Single Output, Four-Phase Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP87565Q1EVM — LP87565-Q1 Single Output, Four-Phase Buck Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP87561Q1EVM — Vierphasiger 16-A-Abwärtswandler mit integrierten Schaltern – Evaluierungsmodul LP87562Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 12 A + 4 A, mit integrierten Schaltern LP87563Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit drei Ausgängen, 8 A + 4 A + 4 A und integrierten Schaltern LP87564Q1EVM — Evaluierungsmodul für einphasige 4-A-Abwärtswandler mit vier Ausgängen und integrierten Schaltern LP87565Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern

SNVC202 — LP8756 Evaluation Software

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 16.07.2018
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP87561Q1EVM — Vierphasiger 16-A-Abwärtswandler mit integrierten Schaltern – Evaluierungsmodul LP87562Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 12 A + 4 A, mit integrierten Schaltern LP87563Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit drei Ausgängen, 8 A + 4 A + 4 A und integrierten Schaltern LP87564Q1EVM — Evaluierungsmodul für einphasige 4-A-Abwärtswandler mit vier Ausgängen und integrierten Schaltern LP87565Q1EVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit zwei Ausgängen, 8 A + 8 A, mit integrierten Schaltern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc202 or www.ti.com/lit/xx/snvc202d/snvc202d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC202. Please update any bookmarks accordingly.
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide The LP8756xQ1EVM (SV601325) Evaluation Module (Rev. B) 13.08.2018
* EVM User's guide LP8756x-Q1EVM (BMC031) Evaluation Module 09.08.2018
Zertifikat LP87565Q1EVM EU Declaration of Conformity 26.02.2020
Zertifikat LP87565Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos