LP8861Q1EVM

LP8861Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LP8861Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The LP8861Q1EVM uses the LP8861-Q1 to drive up to 4 LED strings (up to 12 LEDs each, 48 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of LP8861Q1EVM can also be found in the LP8861-Q1 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.  Temperature based LED current reduction can be evaluated with external or mounted of EVM NTC sensor.

Merkmale
  • Input voltage 4.5 to 40 V
  • Output voltage up to 45 V
  • Output current 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2MHz
  • NTC sensor for LED current dimming
Kfz-LED-Treiber
LP8861-Q1 — Vierkanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8861Q1EVM — LP8861-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP8861-Q1 — Vierkanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8861Q1EVM — LP8861-Q1-Evaluierungsmodul für vierkanaligen LED-Treiber für Automobilbeleuchtungen

LP8861-Q1 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2020
Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP8861-Q1 — Vierkanaliger LED-Hochleistungstreiber mit geringer Störausstrahlung für Beleuchtungsanwendungen in
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8861Q1EVM — LP8861-Q1-Evaluierungsmodul für vierkanaligen LED-Treiber für Automobilbeleuchtungen
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
* EVM User's guide Using the LP8861-Q1EVM 08.07.2015
Zertifikat LP8861Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos