LP8868XQ1EVM

LP8868XQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP8868XQ1EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des nicht synchronen Aufwärtsschaltreglers LP8868XQ1, der für Hochstrom-LED-Treiberanwendungen entwickelt wurde. Der LP8868X-Q1 ist ein nicht synchroner Boost-LED-Treiber mit 4 A. Er bietet einen großen Eingangsspannungsbereich (4,5 V bis 65 V) und vier Dimmoptionen, einschließlich analoger Dimmung, PWM-Dimmung, hybrider Dimmung und flexibler Dimmung. Jeder Dimmmodus kann über die PWM-/EN- und ADIM-/HD-Eingangspins mithilfe einfacher High- und Low-Signale konfiguriert werden. Das EVM bietet auch vollständige Schutzfunktionen, einschließlich Schutzfunktionen für offene und kurzgeschlossene LEDs, für offene und kurzgeschlossene Sensorwiderstände, für konfigurierbare thermische Gegenkopplungen und für die thermische Abschaltung.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 65 V
  • Integriertes MOSFET mit 5,2 A und 150 mΩ
  • Hochpräzise Leistungs-FET-Dimmung
  • Schaltfrequenz 100 kHz bis 2,2 MHz
  • Vollständige Schutzfunktionen
Kfz-LED-Treiber
LP8865U-Q1 — 65-V-2-A-Aufwärts-LED-Treiber mit flexibler Dimmoption für die Automobilindustrie LP8865X-Q1 — Aufwärts-LED-Treiber für den Automobilbereich, 65 V, 2 A, mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektr LP8868U-Q1 — Aufwärts-LED-Treiber (Hintergrundbeleuchtung) 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption LP8868X-Q1 — Aufwärts-LED-Treiber für den Automobilbereich, 65 V, 4 A, mit flexibler Dimmoption und Spread-Spektr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8868XQ1EVM — LP8868X-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8868XQ1EVM — LP8868X-Q1 – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP8868X-Q1 65V, 4A Boost LED Driver Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.08.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos