LP8870Q1EVM

LP8870Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LP8870-Q1 von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des LP8870-Q1-Bausteins. Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Hardware-Einrichtung, Anweisungen zur Software, ein vollständiges Schaltbild, ein Platinenlayout und eine Stückliste (BOM) des LP8870Q1EVM.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 48 V
  • Aufwärtsregler mit bis zu 48 V VOUT
  • Sechs hochpräzise Stromsenken
  • Unterstützt integriertes PWM-Dimmen mit Phasenanschnitt sowie Hybrid-, Strom- und direktes PWM-Dimmen.
  • Globale Steuerung der LED-Helligkeit über I2C-Schnittstelle oder PWM-Eingang
  • Umfangreiche Fehlerdiagnose
Kfz-LED-Treiber
LP8872-Q1 — LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 150-mA-Kanälen LP8873-Q1 — LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Displays in Automobilanwendungen mit vier 150-mA-Kanälen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

LP887X-LP889X-DESIGN — Design resources for LP887x/LP889x family

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP8872-Q1 — LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Fahrzeuganwendungen mit sechs 150-mA-Kanälen LP8873-Q1 — LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber für Displays in Automobilanwendungen mit vier 150-mA-Kanälen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LP8870Q1EVM User Guide PDF | HTML 24.01.2025
Zertifikat LP8870Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos