LV24EVK01

LV24EVK01

Jetzt bestellen

Überblick

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

Andere Schnittstellen
DS92LV2421 — Channel Link II-Serializer, 10 – 75 MHz, 24 Bit DS92LV2422 — Channel Link II-Deserializer, 10 – 75 MHz, 24 Bit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit
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
Zertifikat LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 25.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos