LX16EVK01

LX16EVK01

Jetzt bestellen

Überblick

The LX16EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX1621 and DS92LX1622 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX1621 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX1622 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

Andere Schnittstellen
DS92LX1621 — 10 MHz bis 50 MHz, DC-symmetrischer-Channel-Link III-Serializer mit bidirektionalem Steuerkanal DS92LX1622 — Bidirektionaler Serializer, 10 - 50 MHz, für Channel Link III-Deserializer mit bidirektionalem Steue
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LX16EVK01/NOPB — LX16EVK01 Evaluation Kit
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
Zertifikat LX16EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LX16EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit User Guide 25.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos