LX21EVK01

LX21EVK01

Jetzt bestellen

Überblick

The LX21EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate the performance and capabilities of the DS92LX2121 and DS92LX2122 Channel Link III Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LX2121 serializer board accepts LVCMOS input signals for the high speed forward channel and provides additional LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A single serialized Channel Link III differential data pair is used for the serial interconnect. The DS92LX2122 deserializer board converts the Channel Link III data stream back into parallel LVCMOS signals and also provides LVCMOS I/Os for I2C communication and general purpose control channel signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link.

Merkmale

Contents:

  • One serializer board with the DS92LX2121
  • One deserializer board with the DS92LX2122
  • One 2-meter USB 2.0 Hi-SPEED cable assembly
  • Evaluation kit documentation

What the user needs to provide:

  • A 21-bit data bus and clock source with LVCMOS outputs ? for example a video generator
  • A data error checker or display with LVCMOS inputs ? for example an LCD panel and interface from the deserializer board to the panel itself, or test equipment
  • An I2C master device
  • Power supply for both boards
Andere Schnittstellen
DS92LX2121 — Bidirektionaler Channel Link III-Steuer-Serializer mit Gleichspannungsausgleich, 10 bis 50 MHz DS92LX2122 — Channel Link III-Deserializer mit Gleichspannungsausgleich und bidirektionalem Steuerkanal für den B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LX21EVK01/NOPB — LX21EVK01 Evaluation Kit
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
Zertifikat LX21EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LX21EVK01 Channel Link III Ser/Des Evaluation Kit 01.02.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos