MIKRO-3P-HDC-CLICK

MIKRO-3P-HDC-CLICK

Jetzt bestellen

Überblick

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and reliability, alongside other features, make this Click board™ ideal for developing various automitive and industrial temperature and humidity-related applications, like ruggedized off-road vehicles or other motorized outdoor systems.

All HDC-CLICK products are supported by a mikroSDK compliant library, which includes functions that simplify software development. The Click board™ products comes fully tested, ready to be used on a system equipped with the mikroBUS™ socket.

The Click board™ products selected are enabled with ClickID, a 1-Wire® interface for delivering power and reading from EEPROM to identify the attached peripheral device.

Merkmale
  • Click board: PCB width = 25.4mm; Length = 28.6mm (size S)
  • mikroBUS™ standard, I2C: SDA = pin 11, SCL = pin 12
  • I2C digital temperature and humidity sensors
  • Additional features enabled based on device (address selection, GPIOs, LED indicators)
  • Supply voltage range: 3.3V or 5V
  • ClickID enabled with 1-Wire® interface for automated identification by EEPROM
  • Plug&Play with manifest and Linux driver
Feuchtigkeitssensoren
HDC3021 — Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von MikroElektronika

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TEMPHUM-24-CLICK — MIKROE-5651 Größe S, mikroBUS™ Click Board™ für HDC3021 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit ClickID

Unterstützte Produkte und Hardware

TEMPHUM-24-CLICK — MIKROE-5651 Größe S, mikroBUS™ Click Board™ für HDC3021 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit ClickID

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BEAGL-PLAY-SBC — BeaglePlay® Einplatinencomputer der BeagleBoard.org Foundation auf AM62x-Basis

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an MikroElektronika.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.