MISTR-3P-SOM-AM65X

Überblick

The AM65x SOM from Mistral is an easy to use, compact, light-weight system on module (SOM) providing very high processing power for industrial applications. This module is based on Texas Instruments Sitara™ AM6548 SoC and is ideal for complex processing, connectivity and control required for Industry 4.0. With a form factor of just 63mm x 90mm, this is one of the smallest TI Sitara™ Arm® based SOMs available in the market.

Mistral’s AM6548 industrial SOM consists of 64-bit quad-core Arm Cortex-A53 @ 1.1GHz with a Dual-core ARM Cortex®-R5F MCU subsystem, 2GB DDR4 with 1GB ECC, 8GB eMMC and with major interfaces available via inter-board connectors. Equipped with powerful features, the AM65x Industrial SOM is ideal for designs requiring secure boot, multi-protocol Gigabit communication, graphics, functional safety features and time-sensitive-networking (TSN). The feature-rich SOM supports Industrial communication through PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit for Industrial Communications) sub-system supporting protocols such as Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP and cycle-by-cycle PWM control in a very small footprint.

Application development on the AM65x Industrial SOM is enabled with embedded Linux, Linux-RT, TI-RTOS and Android which are based on TI’s Processor SDK

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM6526 — Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6528 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

Unterstützte Produkte und Hardware

MISTR-SOM-AM65X — Mistral Solutions AM65x System on Module (SOM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Mistral Solutions Pvt. Ltd.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.