MLAB-3P-TP201-AS01

MLAB-3P-TP201-AS01

Jetzt bestellen

Überblick

Das Millilab TP201-AS01 basiert auf unserem Radar-Entwicklungskit IWRL6432, das in erster Linie für Anwendungen in den Bereichen Vitalparameter und Anwesenheitsstatus eingesetzt wird. Dieses Kit enthält das mLAB AS01 Antennendesign, das ein horizontales und vertikales Sichtfeld (FOV) von 140° bzw. 68° bietet, zusammen mit unserem mmWave-Radarchip IWRL6432. Es ist über UART verbunden und mit IP-Kameras, Türklingeln, Babyphones und ähnlichen Geräten kompatibel. Die kompakte Platine misst 30 mm × 20 mm × 10 mm und ist somit für die Integration in die meisten Produkte geeignet. Der Algorithmus von MLab kann an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden.
Kunden werden ermutigt, unsere Designrichtlinien für Proof of Concepts (POCs) von innovativen Produkten oder Produkten der nächsten Generation zu befolgen, um eine frühzeitige Bewertung von Produktkonzepten zu ermöglichen.

Merkmale
  • Kompatibel mit Betriebssystemen wie Windows, Linux, MacOS und RTOS
  • Schnittstelle kann auf CAN-Bus und I2C angepasst werden
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Millilab Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TP201-AS01-Algorithm — MLAB TP201-AS01 SDK zur Algorithmus-Entwicklung

Unterstützte Produkte und Hardware

TP201-AS01-Algorithm — MLAB TP201-AS01 SDK zur Algorithmus-Entwicklung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TP201-AS01-EVK — MLAB TP201-AS01-Evaluierungskit zur Produktevaluierung

Unterstützte Produkte und Hardware

TP201-AS01-EVK — MLAB TP201-AS01-Evaluierungskit zur Produktevaluierung

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TP201-AS01-Turnkey — Komplettlösungen MLAB TP201-AS01 für die Massenproduktion

Unterstützte Produkte und Hardware

TP201-AS01-Turnkey — Komplettlösungen MLAB TP201-AS01 für die Massenproduktion

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Millilab Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.