MLAB-3P-TP203
Compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with application-specific algorithm packages.
MLAB-3P-TP203
Überblick
Millilab TP203 is a compact TI IWRL6432AOP-based mmWave radar module with a 2 TX / 3 RX configuration and dimensions of 34 mm x 19 mm x 7 mm. TP203 supports occupancy counting, people tracking, single-person vital-sign sensing, sleep analysis and fall detection through application-specific algorithm packages. Millilab also provides remote firmware updates, customized proof-of-concept services and turnkey mass-production support.
Merkmale
- Presence Detection
- Vital Sign
- People Tracking
- Falling Detection
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
MLAB-TP203 — Compact mmWave radar module based on TI IWRL6432AOP for occupancy, vital-sign, and fall sensing
Support und Schulungen
Videos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.